Plastic-fibre cable PROFInet POF/PA

HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y (B) and I-V4Y(ZN)11Y (C)

Logo Image
Photo du produit
Structure

Fibre type: POF 980/1000
Fibre cladding: PA

Description

Câble à fibres plastiques industriel, POF/PA

Valeurs types

230 dB/km max. sur 660 nm

Application

Câbles de transmission en fibre optique plastique. L'utilisation de ce système de transmission réduit considérablement la multiplicité de câbles en cas d'installation planifiée de bus dans la machine. Qui plus est, ils excluent tout problème CEM éventuel du fait de leur Aufbau non métallique. Leur principal domaine d'Anwendung concerne donc la construction de machines et l'industrie automobile (version en polyamide). Selon le type des câbles, les sites d'utilisation peuvent être soumis à de fortes exigences mécaniques ou être des chaînes d'entraînement.

Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Außen-
mantel-
material

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Faser-
dämpfung

Öl-
beständig

Gemäß

DESINA®

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

I-V4Y(ZN)Y 2P980/1000µm, festverlegt

PVC

grün

7,8

100

100,0

160A1

ja

nein

59,0

805686

I-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 grün, Schleppkette

PUR

grün

8,0

200

120,0

180A1

ja

nein

60,0

805838