BUS Cables

BUS Cables CAN-Bus 0,5 mm², drag chain

Logo Image
Photo du produit
Structure
1 x 2 x 0,25 mm² (toronné)
Description
Bus CAN 0,25 mm², chaîne d'entraînement
Application
Avec la série de bus CAN (Control Area Network), il s'agit d'un système de bus de terrain variable. Le secteur de l'automatisation exige l'interconnexion de contrôleurs et d'appareils de commande complexes. Des branches spécifiques, comme l'industrie textile, la construction de machines et la médecine, ont déjà opté pour cette série. Les câbles présentés ici sont conçus pour des Anwendungs nécessitant une très grande flexibilité. Qui plus est, ce système de bus est extrêmement économique.
Normes et standards
Standard: CAN ISO 11898-2  
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

805685

1x2x0,5 mm² (Litze)

805696

4x1x0,5 mm² (Litze)