Industrial Ethernet

HELUKAT® 1000IND Robustflex S/FTP 4x2xAWG 26/7 PUR UL

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Structure
S-STP 4 x 2 x AWG 26/7 (toronné) PUR
Description

Industrial Ethernet HELUKAT® 600IND S-STP Robustflex

Valeurs types

Frequency

(MHz)

10

100

250

800

900

1000

Attenuation

(db/10m)

0,9

2,8

4,5

8,2

8,8

9,3

Next

(db)

78,0

78,0 72,4 64,9 64,1 63,4

ACR

(db)

77,1 75,2 67,9 56,7 55,3 54,1
Application

Les câbles de données industriels HELUKAT®600 ont été conçus pour répondre aux exigences élevées du secteur de l'industrie (Industrial Ethernet) et d'autres environnements difficiles. Ils sont caractérisés par d'énormes réserves de ressources et des performances exceptionnelles. Même du point de vue mécanique, ils sont idéalement adaptés au secteur industriel grâce leur gaine extérieure exempte d'halogènes en polyuréthane (PUR). Ces câbles se raccordent à les connecteurs RJ45 courants (versions industrielle et bureautique), mais aussi à certains connecteurs Sub-D et M12.

Normes et standards
Acc. ISO/IEC 11801, sim. DIN EN 50288-4-2, acc. EIA/TIA 568-A, category 7A, flame retardent acc. IEC 60332-1, halogen free acc. IEC 60754-1, oil resistant, AWM 21238 (80°C/600V)
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

805684

S/FTP 4x2xAWG 26/7 (Litze) PUR