BUS Cables

HELUKABEL® BUS cables Profibus SK 7-wire

Logo Image
Photo du produit
Structure
1 x 2 x 0,64 mm (toronné)
Description
Profibus L2, 7 fils
Valeurs types

9,6

kHz

<

3,0

dB/Km

38,4

kHz

<

5,0

dB/Km

4

MHz

<

26,0

dB/Km

16

MHz

<

55,0

dB/Km

Application
Ces câbles permettent d'interconnecter des composants BUS L2. Ce système de bus est extrêmement économique dans les cellules ou sur le terrain. Des systèmes de bus de terrain en série sont utilisés pour l'échange des informations entre les différents systèmes d'automatisation, ainsi qu'avec les appareils de terrain décentralisés. Du fait de leur toronnage et de leur gaine spéciale en PVC, les types décrits ici sont adaptés à une pose dans des Anwendungs mobiles normales.
Normes et standards
Geltende Normen: Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

805656

1x2x0,64 mm (Litze)

805657

1x2x0,64 mm (Litze)