Industrial Ethernet

HELUKAT® 600S SF/FTP 4x2xAWG24/7 PUR

Logo Image
Photo du produit
Structure

S-STP 4 x 2 x AWG 23/1 PUR

Description

Industrial Ethernet HELUKAT® 600IND S-STP plein, RIGIDE

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

300

600

Affaiblissement

(db/100 m)

5,6

7,1

13,9

17,5

25,2

32,1

44,9

Suivant

(db)

100,0

100,0

96,0

94,0

88,0

84,0

73,0

ACR

(db)

94,4

92,9

82,1

76,5

62,8

51,9

28,1

Application

Les câbles de données HELUKAT® 600IND sont utilisés dans les Anwendungs industrielles difficiles. D'un point de vue mécanique, cette série offre une excellente résistance aux huiles minérales, graisses et liquides d'arrosage. En outre, elle présente une résistance microbiologique et hydrolytique. Du point de vue électrique, elle se caractérise par d'énormes réserves de ressources et des performances exceptionnelles. Vous pouvez donc mettre en œuvre sans aucune difficulté des services tels que Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s ou RNIS. Ces câbles dépassent largement les valeurs requises pour le respect des émissions parasitaires de la classe B selon la norme EN55022, ainsi que pour la compatibilité électromagnétique selon la norme EN55024. Il est donc possible de certifier les Merkmale CEM exceptionnelles de cette série.

Normes et standards
Categorie 7 acc. IEC 61156-6, flame retardent acc. IEC 60332-1-2, halogen free acc. IEC 60754-1 and EN 50267-2-1, oil resistant
Homologations
UL approval CMX + AWM 20940 600V 80°C
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

805614

Schleppkette

SF/FTP 4x2xAWG 24/7 (Litze) PUR

805828

Torsion

SF/FTP 4x2xAWG 24/7 (Litze) PUR