Copper Connection Technics

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY PROFInet RJ45 plugs 180° IP20 protected

Logo Image
Photo du produit
Description
Connecteur industriel RJ45/M12, protections IP20 et IP67/65
Application

Connecteurs RJ45 et M12 conformes à la norme EN50173-1 convenant aux
environnements Ethernet industriels. Disponibles au choix en version IP20 ou IP67/65.
Details techniques :

  • Géométrie : selon la norme CEI 60603-7 (RJ45), codage D selon la norme DKE/CEI 61076-2-101
  • Appropriés pour les Anwendungs à faible ou forte charge (selon le type de connecteur).
Fournitures
Connecteur RJ45/M12, boîtier, vis (uniquement 801320) et instructions de montage.
Options
Nous livrons également sur demande des connecteurs d'autres fabricants ou d'autres système de connexion pour les environnements industriels.
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

805401

PROFInet RJ45 Stecker gerade 180° metall IP20 Kat.5

804544

RJ45 Stecker gerade 180° metall IP20 Kat.6A

805402

PROFInet RJ45 Stecker gewinkelt 90° metall IP20 Kat.5

805781

PROFInet / Industrial Ethernet RJ45 Stecker gerade IP20 Kat.5 Harting

805784

Industrial Ethernet RJ45 Stecker 45° IP20 Kat.6 10Gbit Harting

805782

Profinet / Industrial Ethernet RJ45 Stecker 45° gewinkelt IP20 Kat.5 Harting

805783

Industrial Ethernet RJ45 Stecker gerade IP20 Kat.6 10Gbit Harting