Fibre Optic Outdoor Cable

HELUCOM® A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

Logo Image
Photo du produit
Description
Câble extérieur à fibres optiques, armure rainurée en acier A-DF(ZN)2Y(SR)2Y
Application

Ces câbles à fibres optiques HELUCOM® se caractérisent par leur Aufbau toronnée remplie de gel. C'est l'introduction de cette masse de gel dans les cavités des torons qui les rend étanches à l'eau sur le long terme. Leur protection métallique contre les rongeurs (rainurage en acier) et leur seconde gaine extérieure en polyéthylène constituent une protection anti-rongeurs maximale. Ce modèle est spécialement conçu pour les télécommunications et la transmission des données sur longue distance (conformément aux normes ARCOR), mais aussi pour une pose dans des chemins de câbles et des tubes normaux, éventuellement soumis à une infestation de rongeurs.

Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

2

13,0

2500

200,0

4,30

400

160,0

805244

A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

24

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

4

13,0

2500

200,0

4,30

400

160,0

805245

A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

48

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

13,5

2500

210,0

4,50

400

170,0

805246

A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

60

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

13,5

2500

210,0

4,50

400

170,0

805247