Aerial Fibre Optic Cable

HELUCOM® ADSS 6L

Logo Image
Photo du produit
Description
Câble à fibres optiques suspendu ADSS, non métallique
Application
Ces câbles extérieurs HELUCOM® sont des câbles suspendus conçus pour servir à une installation en suspension libre sur des poteaux ou des mâts. Ils assurent une parfaite étanchéité à l'eau sur le long terme grâce à l'utilisation de faisceaux de fibres remplis de gel et de bandes d'étanchéité. Leur gaine extérieure est résistante aux UV et les protège également contre les conditions environnementales, comme la neige, le gel, les rayons du soleil et le vent.
Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Faserzahl
je Ader

Spannweite

m

Max.
Zugkraft
kN

Zusatzlast

daN / m

Min. stat.
Biegeradius
mm

Außen-Ø

ca. mm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

ADSS 6L

12

Single-Mode E9/125

6

80

3

0,073

230

11,5

100

804733

ADSS 6L

24

Single-Mode E9/125

6

80

3

0,073

230

11,5

100

805160

ADSS 6L

48

Single-Mode E9/125

12

80

3

0,073

252

12,6

120

804735

ADSS 6L

144

Single-Mode E9/125

12

80

7

0,073

348

17,4

230

804736

 

ADSS 9L

12

Single-Mode E9/125

6

150

4

0,073

230

11,5

100

804737

ADSS 9L

24

Single-Mode E9/125

6

150

4

0,073

230

11,5

100

805161

ADSS 9L

48

Single-Mode E9/125

12

150

4

0,073

252

12,6

120

804739

ADSS 9L

144

Single-Mode E9/125

12

150

10

0,073

354

17,7

240

804740

 

ADSS 16L

12

Single-Mode E9/125

6

350

11

0,073

250

12,5

120

804741

ADSS 16L

24

Single-Mode E9/125

6

350

11

0,073

250

12,5

120

804742

ADSS 16L

48

Single-Mode E9/125

12

350

9

0,073

264

13,2

135

804743

ADSS 16L

144

Single-Mode E9/125

12

350

16

0,073

362

18,1

250

804744