Patch Cables RJ45

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS Patchcables Cat.5e U/UTP PVC grey

Logo Image
Photo du produit
Description
Câble de manœuvre S-FTP FRNC, cat. 5e
Normes et standards
SYSTÈMES DE CONNEXION HELUKAT® Composants système jusqu'à 100 MHz de la catégorie 5(e) ou de la classe D, conformes aux normes ISO 11801 2e édition, EN 50173 2e édition et EIA/TIA 568 B.
Options
Il vous suffit d'en faire la demande et nous vous proposerons d'autres longueurs, coloris et câbles de relais.
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

804646

grau

0,5

10

804647

grau

1,0

10

805738

grau

5,0

10

805739

grau

7,5

10

804648

grau

3,0

10

805737

grau

2,0

10

805740

grau

10,0

10

805741

grau

15,0

10