Câbles de bus

A-BUS PUR 2X2.5 PUR, Long Distance, UL/CSA

Logo Image
Photo du produit
Structure

2x2,5 mm²

Description

HELUKABEL® A-Bus Long Distance PUR 2,5mm², destiné aux milieux secs/mouillés grâce aux propriétés exceptionnelles en présence d'huiles et de graisses courantes, et de lubrifiants réfrigérants. L'augmentation des section permet une portée plus importante, une intensité admissible supérieure et par conséquent l'économie induite de pièces de réseau. Ce modèle est également utilisable dans des chaînes porte-câbles (en respectant les critères d'installation suivants : poser le côté large du câble en direction du rayon intérieur, utiliser les nervures de séparation, poser les câbles plats et ronds séparément dans la chaîne). Ces modèles sont homologués pour le marché américain grâce aux matériaux spéciaux qu'ils contiennent.

Application

Les composants AS sont reliés entre eux à l'aide de des câbles système spéciaux. L'interface AS rend superflu d'installer un harnais de câbles de l'automate vers le capteur/actionneur. L'interface AS est un système de bus de terrain qui transmet des données et l'énergie d'alimentation via un câble. La technique de pénétration, avec laquelle les contacts requis sont réalisés rapidement, permet d'éviter la plus grande partie des erreurs éventuelles. La gaine extérieure spéciale rend ce câble résistant à de nombreux lubrifiants réfrigérants, huiles et graisses ; il est ainsi adapté à des utilisations en milieu mouillé, des applications de génie mécanique et dans la construction d'installations, dans l'industrie automobile et des machines-outils. La variante en PUR est destinée aux zones difficiles.

La section de 2,5qmm permet de réaliser des distances plus importantes.

Ces modèles sont homologués pour le marché américain grâce aux matériaux spéciaux qu'ils contiennent (UL 1581, FT2).

Normes et standards

UL Style 21866

Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

804410

2x2,5 mm²

804411

2x2,5 mm²