Câble LAN

Catégorie 5

Logo Image
Photo du produit
Structure
F/UTP 4x2xAWG 24/1 FR-0H
Description
HELUKAT® 100-FE60 F/UTP âme massive
Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

Atténuation

(db/100m)

5,7

7,3

14,9

19,3

Next

(db)

56,0

53,0

42,0

38,0

ACR

(db)

50,3

45,7

27,1

18,7

Application
Les câbles de données HELUKAT®100-FE60 sont utilisés dans le secteur tertiaire, ainsi que dans le secteur secondaire d'un réseau. Ils se distinguent par des réserves de puissance importantes et des performances exceptionnelles. Ils peuvent ainsi prendre en charge des services de type Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s ou RNIS sans aucun problème. La structure optimisée a permis de configurer les propriétés thermiques de manière à réaliser un maintien de l'isolation conforme à EN 50200-FE60 en service.
Normes et standards

Selon ISO/CEI 11801, selon EN 50173, selon EIA/TIA 568-A, catégorie 5, non-propagateur de flamme selon CEI 60332-3, densité des fumées dégagées selon CEI 61034, absence d'halogène selon CEI 60754-2, corrosivité selon EN 50267-2-3

Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

804045

F/UTP 4x2xAWG 23/1 FR-0H