Câble FO à maintien de fonction

d'après CEI 60331-25

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de conducteur : faisceau de conducteurs Éléments porteurs : fils de verre Matériau de la gaine intérieure : FRNC Type d'armature : ruban d'acier Matériau de la gaine extérieure : FR/LSOH Couleur de la gaine extérieure : noir

Propriétés

Corrosivité selon EN 50267-2-3 Absence d'halogène selon CEI 60754-2 Non-inflammabilité selon CEI 60332-1 et -3 Densité de fumées dégagées selon CEI 61034 Étanchéité longitudinale selon CEI 60794-1-2-F5 Étanchéité transversale Maintien de fonction : CEI 60794 / CEI 60331-25

Description

Câble FO en faisceau universel, à maintien de fonction pendant 90 min, conformément à CEI 60331-25

Application

Dans la série HELUCOM® FS90, une construction spéciale combinée à l'utilisation de matériaux d'excellente qualité garantissent un maintien de la fonction de 90 minutes (température de flamme pouvant atteindre 750°C), d'après la norme CEI 60331-25. D'autre part, le système de pose spécialement prévu est lui aussi garant de la disponibilité illimitée des moyens de communication importants en cas d'incendie, que ce soit dans un tunnel routier ou ferroviaire, ou alors dans des bâtiments à usage commercial, pendant un laps de temps défini.

Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A/I-D(ZN)BH(SR)H

4

Multimode G50/125

OM2

4

12,7

1500

180,0

6,20

300

216,0

803917

A/I-D(ZN)BH(SR)H

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

4

12,7

1500

180,0

6,20

300

216,0

803919

A/I-D(ZN)BH(SR)H

12

Multimode G50/125

OM2

12

12,7

1500

180,0

6,20

300

216,0

803918

A/I-D(ZN)BH(SR)H

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

12,7

1500

180,0

6,20

300

216,0

803920