Câbles de bus

Bus CAN

Logo Image
Photo du produit
Structure
2x2x0,50 mm² (toron)
Description
CAN Bus 0,50 mm², souple
Application
HELUKABEL® CAN Bus, pose fixe ou déplacement occasionnel dans le cadre d'exigences normales. Les deux paires de conducteurs de signaux sont torsadées. Par conséquent, le diamètre est légèrement supérieur à celui de 600685. Si le diamètre pose un problème, consulter ces modèles de câbles. Utilisable avec des câbles de longueur pouvant atteindre 600 m (en respectant les prescriptions CAN).
Normes et standards
Normes en vigueur :
CAN ISO 11898-2
UL-Style :
CMX 75°C (shielded)
Norme CSA :
CSA FT1
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

803722

2x2x0,50 mm² (Litze)