Câble FO d'extérieur

Microduct

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de conducteur : conducteur en faisceau Matériau de la gaine extérieure : PE Couleur gaine extérieure : noir

Propriétés

Corrosivité selon EN 50267-2-3 Absence d'halogène selon CEI 60754-2 Étanchéité longitudinale selon CEI 60794-1-2-F5 Résistant aux UV

Description
Câble FO d'extérieur HELUCOM® micro A-DQ2Y, central
Application
Ces câbles FO HELUCOM® micro se distinguent par une construction particulièrement filigrane mais robuste. Le faisceau central de conducteurs est inséré dans un composite film gonflant, dont les propriétés assurent la décharge de traction et l'étanchéité longitudinale du câble. Cette construction est destinée particulièrement aux installations dans des tubes et des conduits. Les câbles sont adaptés au soufflage dans des tubes Microduct.
Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DQ2Y zentral

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

4

2,5

180

40,0

1,40

100

6,0

803664

A-DQ2Y zentral

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.657

4

2,5

180

40,0

1,40

100

6,0

805672

A-DQ2Y zentral

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

2,5

180

40,0

1,40

100

6,0

803929

A-DQ2Y zentral

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.657

12

2,5

180

40,0

1,40

100

6,0

805673