Câbles de bus

Bus CAN

Logo Image
Photo du produit
Structure

1x2x0,75 mm² (toron)

Description

CAN Bus 0,75 mm², souple

Application

HELUKABEL® CAN Bus, pose fixe ou déplacement occasionnel dans le cadre d'exigences normales. Le modèle à 2 paires présente une quarte en étoile, donc les conducteurs diagonaux constituent une paire électrique et sont conformes aux prescriptions du standard CAN. Pour câbles de longueur supérieure à 600 m (en respectant les prescriptions CAN).

Normes et standards
 803383 803384
Normes en vigueur :CAN ISO 11898-2CAN ISO 11898-2
UL-Style :UL Style 2571UL Style 2571
Norme CSA :CSA FT1CSA FT1
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

803383

1x2x0,75 mm² (Litze)

803384

4x1x0,75 mm² (Litze)