Ethernet industriel

SHIPLINE

Logo Image
Photo du produit
Structure

S/FTP 4x2xAWG 24/7 (toron) FRNC

Description

Industrial Ethernet HELUKAT® 600IND S/FTP SHIPLINE

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

600

Atténuation

(db/10m)

0,7

0,8

1,6

2,1

3,1

5,2

Next

(db)

90,0

90,0

85,0

81,0

76,0

68,0

ACR

(db)

89,3

89,2

83,4

78,9

72,9

62,8

Application

HELUKAT® 600IND Cat 7 Shipline est conçu spécialement pour la construction navale et est parfaitement adapté aux applications Ethernet. Des propriétés de transmission exceptionnelles sont garanties, tout comme l'utilisation dans des conditions ambiantes les plus difficiles. Ce câble est certifié par la Germanischer Lloyd, ce qui signifie qu'il est destiné à des applications marines et offshore souples.

Normes et standards

Selon ISO/CEI 11801, selon EN 50173, selon EIA/TIA 568-A, catégorie 7, non-propagateur de flamme selon CEI 60332-3-24 (cat. C), densité des fumées dégagées selon CEI 61034, absence d'halogène selon CEI 60754-2

Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

803382

S/FTP 4x2xAWG 24/7 (Litze) FRNC