Câble LAN

Catégorie 6A

Logo Image
Photo du produit
Structure
F/FTP 4x2xAWG 23/1 LSZH
Description
HELUKAT® 500 F/FTP âme massive
Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

250

300

500

Atténuation

(db/100m)

5,7

7,2

14,2

18,1

25,8

29,0

31,9

41,8

Next

(db)

100,0

100,0

100,0

97,4

92,9

91,4

90,2

86,9

ACR

(db)

94,3

92,8

85,8

79,3

67,1

62,4

58,3

45,1
Application
Les câbles de données HELUKAT®500 sont utilisés dans le secteur tertiaire, ainsi que dans le secteur secondaire d'un réseau. Ils se distinguent par des réserves de puissance importantes et des performances exceptionnelles. Ils peuvent ainsi prendre en charge des services de type 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s ou RNIS sans aucun problème. De la même manière, les propriétés mécaniques combinées à une construction optimisée permettent de les utiliser aussi dans des caniveaux et des chemins de câbles exigus.
Normes et standards

Selon ISO/CEI 11801, selon EN 50173, selon EIA/TIA 568-A, catégorie 6A, non-propagateur de flamme selon CEI 60332-3, densité des fumées dégagées selon CEI 61034, absence d'halogène selon CEI 60754-2, corrosivité selon EN 50267-2-3

Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

803378

F/FTP 4x2xAWG 23/1 LSZH