Câble FO souple

HELUCOM® WK AT-V(ZN)YY

Logo Image
Photo du produit
Description
Câble FO souple robuste
Application

La série HELUCOM® WK se distingue par une construction extrêmement robuste malgré sa souplesse. Cette série est utilisée lorsque les conditions ambiantes sont rudes et présentent des mouvements. Leur structure de gainage serré permet de les confectionner sur place. Ils sont utilisables notamment dans des environnements industriels, pour les télétransmissions, etc.

Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Fasertype

Außen-Ø

ca. mm

Außen-
mantel-
material

Innen-
mantel-
material

Min. stat.
Biegeradius
mm

Flamm-
widrigkeit

halogen-
frei

UL

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

LWL-Kabel flexibel

4

Multimode G50/125

OM2

7,4

PVC

PVC

90

ja

nein

nein

65

803364