Câble FO souple

WK robust PUR + PVC (UL/CSA)

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de conducteur : gainage serré Éléments porteurs : aramide Couleur gaine extérieure : noir

Propriétés

Force de traction max. : 4800 N Pression transversale max. : 200 N/cm Étanchéité longitudinale selon CEI 60794-1-2-F5 Résistant aux UV Résistant à l'écrasement selon CEI 60794-1-2-E6 Cycles de flexion selon CEI 60794-1-2-E6 : 9 000 Résistant aux huiles

Description
Câble FO souple robuste
Application

La série HELUCOM® WK se distingue par une construction extrêmement robuste malgré une grande souplesse. Cette série est utilisée lorsque les conditions ambiantes sont rudes et les mouvements extrêmement importants. Leur structure de gainage serré permet de les confectionner sur place. Lieu d'utilisation : parcs éoliens, télétransmission, utilisations mobile sur le terrain, par exemple.

Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Fasertype

Außen-Ø

ca. mm

Außen-
mantel-
material

Innen-
mantel-
material

Min. stat.
Biegeradius
mm

Flamm-
widrigkeit

halogen-
frei

UL

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

AT-V(ZN)H(ZN)11Y

4

Multimode G50/125

OM2

8,5

PUR

ULSZH

100

ja

ja

nein

125

803346

AT-V(ZN)Y(ZN)Y

4

Multimode G50/125

OM2

8,5

PVC

PVC

130

ja

nein

ja

125

803348

AT-V(ZN)H(ZN)11Y

12

Multimode G50/125

OM2

12,4

PUR

ULSZH

190

ja

ja

nein

320

803347

AT-V(ZN)H(ZN)11Y

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12,4

PUR

ULSZH

190

ja

ja

nein

320

804700

AT-V(ZN)Y(ZN)Y

12

Multimode G50/125

OM2

12,4

PVC

PVC

190

ja

nein

ja

320

803349