Câbles bus

Bus CAN

Logo Image
Photo du produit
Structure

2x2x0,34 mm² (toron)

Description

CAN Bus 0,34 mm², souple

Application

HELUKABEL® CAN Bus, pose fixe ou déplacement occasionnel dans le cadre d'exigences normales. Les deux paires de conducteurs de signaux sont torsadées. Par conséquent, le diamètre est légèrement supérieur à celui de 801573. Si le diamètre pose un problème, consulter ces modèles de câbles. Pour des longueurs max. de 40 m et un débit maximum de transmission des données (en respectant les prescriptions CAN).

Normes et standards
Normes en vigueur :CAN ISO 11898-2
UL-Style :CMX 75°C (blindé)
Norme CSA :CSA FT1
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

803344

2x2x0,34 mm² (toron)