Patch Cables RJ45

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS Patchcables unscreened Cat.6 U/UTP PVC black

Logo Image
Photo du produit
Description
Câble de manœuvre S-STP XXXX, cat. 6
Normes et standards
SYSTÈMES DE CONNEXION HELUKAT® Composants système jusqu'à 250 MHz de la catégorie 6 ou de la classe E, conformes aux normes ISO 11801 2e édition, EN 50173 2e édition et EIA/TIA 568 B.
Options
Il vous suffit d'en faire la demande et nous vous proposerons d'autres longueurs, coloris et câbles de relais.
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

803137

schwarz

0,5

10

803138

schwarz

1,0

10

803139

schwarz

2,0

10

803140

schwarz

3,0

10

803141

schwarz

5,0

10

803142

schwarz

7,5

10

803143

schwarz

10,0

10

803144

schwarz

15,0

10