Patch Cables RJ45

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS Patchcables unscreened Cat.6 U/UTP PVC grey

Logo Image
Photo du produit
Description
Câble de manœuvre S-STP XXXX, cat. 6
Normes et standards
SYSTÈMES DE CONNEXION HELUKAT® Composants système jusqu'à 250 MHz de la catégorie 6 ou de la classe E, conformes aux normes ISO 11801 2e édition, EN 50173 2e édition et EIA/TIA 568 B.
Options
Il vous suffit d'en faire la demande et nous vous proposerons d'autres longueurs, coloris et câbles de relais.
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

803097

grau

0,5

10

803098

grau

1,0

10

803099

grau

2,0

10

803100

grau

3,0

10

803101

grau

5,0

10

803102

grau

7,5

10

803103

grau

10,0

10

803104

grau

15,0

10