Patch Cables RJ45

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS Patchcables Cat.5e SF/UTP PVC black

Logo Image
Photo du produit
Description
Câble de manœuvre S-FTP FRNC, cat. 5e
Normes et standards
SYSTÈMES DE CONNEXION HELUKAT® Composants système jusqu'à 100 MHz de la catégorie 5(e) ou de la classe D, conformes aux normes ISO 11801 2e édition, EN 50173 2e édition et EIA/TIA 568 B.
Options
Il vous suffit d'en faire la demande et nous vous proposerons d'autres longueurs, coloris et câbles de relais.
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

803089

schwarz

0,5

10

803090

schwarz

1,0

10

803091

schwarz

2,0

10

803092

schwarz

3,0

10

803093

schwarz

5,0

10

803094

schwarz

7,5

10

803095

schwarz

10,0

10

803096

schwarz

15,0

10