Câble FO d'extérieur

conf. DIN VDE 0888

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de conducteur : conducteurs en faisceau Élément support FO Éléments porteurs : fils de verre Type d'armature : fils de verre Matériau de la gaine extérieure : PE Couleur gaine extérieure : noir

Propriétés

Corrosivité selon EN 50267-2-3 Étanchéité longitudinale selon CEI 60794-1-2-F5 Résistant aux UV

Description

Câble FO d'extérieur A-DQ(ZN)B2Y Combi Fibre MM+SM, torsadé

Application

Ces câbles FO HELUCOM®pact se distinguent par une construction extrêmement favorable au montage et à la protection anti-rongeurs et particulièrement résistant à la traction. Les conducteurs en faisceaux torsadés et les éléments de remplissage sont enroulés dans un composite de fils de verre et de fils gonflant, dont les propriétés assurent la protection anti-rongeurs, la décharge de traction et l'étanchéité longitudinale du câble. La fabrication de ces câbles est d'autre part exempte de graisse, il est donc inutile de devoir essuyer des traces de gel. Cette construction est destinée particulièrement aux installations enterrées, dans des tubes ou des conduits, lorsque la densité d'équipements est importante.

Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DQ(ZN)B2Y

24

Single-u.Multimode G50/125

OM2 + ITU-T G.652

12

9,5

2500

200,0

2,50

400

90,0

803037

A-DQ(ZN)B2Y

24

Single- und Multimode G50/125 OM3

OM3 + ITU-T G.652

12

9,5

2500

200,0

2,50

400

90,0

803923

A-DQ(ZN)B2Y

48

Single-u.Multimode G50/125

OM2 + ITU-T G.652

12

9,5

2500

200,0

2,50

400

90,0

803038

A-DQ(ZN)B2Y

48

Single- und Multimode G50/125 OM3

OM3 + ITU-T G.652

12

9,5

2500

200,0

2,50

400

90,0

803924