Patch Cables RJ45

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS Patchcables Kat.6 S/FTP halogenfree black

Logo Image
Photo du produit
Description
Câble de manœuvre S-STP XXXX, cat. 6
Normes et standards
SYSTÈMES DE CONNEXION HELUKAT® Composants système jusqu'à 250 MHz de la catégorie 6 ou de la classe E, conformes aux normes ISO 11801 2e édition, EN 50173 2e édition et EIA/TIA 568 B.
Options
Il vous suffit d'en faire la demande et nous vous proposerons d'autres longueurs, coloris et câbles de relais.
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

803023

schwarz

0,5

10

803024

schwarz

1,0

10

803025

schwarz

2,0

10

803026

schwarz

3,0

10

803027

schwarz

5,0

10

803028

schwarz

7,5

5

803029

schwarz

10,0

5

803030

schwarz

15,0

5