Patch Cables RJ45

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS Patchcables Kat.6 S/FTP halogenfree green

Logo Image
Photo du produit
Description
Câble de manœuvre S-STP XXXX, cat. 6
Normes et standards
SYSTÈMES DE CONNEXION HELUKAT® Composants système jusqu'à 250 MHz de la catégorie 6 ou de la classe E, conformes aux normes ISO 11801 2e édition, EN 50173 2e édition et EIA/TIA 568 B.
Options
Il vous suffit d'en faire la demande et nous vous proposerons d'autres longueurs, coloris et câbles de relais.
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

803007

grün

0,5

10

803008

grün

1,0

10

803009

grün

2,0

10

803010

grün

3,0

10

803011

grün

5,0

10

803012

grün

7,5

5

803013

grün

10,0

5

803014

grün

15,0

5