Câble FO d'extérieur

armé d'acier

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de conducteur : faisceau de conducteurs Éléments porteurs : fils de verre Type d'armature : acier ondulé Matériau de la gaine extérieure : PE Couleur gaine extérieure : noir

Propriétés

Corrosivité selon EN 50267-2-3 Absence d'halogène selon CEI 60754-2 Étanchéité longitudinale selon CEI 60794-1-2-F5 Étanchéité transversale Résistant aux UV

Description
Câble d'extérieur FO, armature en acier ondulé A-DQ(ZN)(SR)2Y
Application

Ces câbles FO HELUCOM® se distinguent par une construction compacte et un bourrage gonflant. La protection anti-rongeur métallique (acier ondulé) et la gaine extérieure PE réalisent une protection anti-rongeur supérieure à la moyenne. Cette construction est utilisée en particulier dans les télécommunications et la communication longue distance, ainsi que dans des conduits et tubes normaux susceptibles de subir des attaques de rongeurs.

Télécharger
Fiche technique

Désignation

Nombre
fibres

Type de fibre

Type de fibre

Nombre de fibres par faisceau

Ø extérieur

env. mm

Traction
max.
N

Rayon courb.
statique min.
mm

Tenue au feu

env. MJ / m

Pression
transv. max.
N / cm

Poids

kg / km

Réf.

A-DQ(ZN)(SR)2Y

4

Multimode G50/125

OM2

4

9,5

1500

95,0

2,00

500

115,0

802917

A-DQ(ZN)(SR)2Y

4

Multimode G62,5/125

OM1

4

9,5

1500

95,0

2,00

500

115,0

803925

A-DQ(ZN)(SR)2Y

4

E9/125 monomode

ITU-T G.652

4

9,5

1500

95,0

2,00

500

105,0

803927

A-DQ(ZN)(SR)2Y

12

Multimode G50/125

OM2

12

9,5

1500

95,0

2,00

500

115,0

802918

A-DQ(ZN)(SR)2Y

12

Multimode G62,5/125

OM1

12

9,5

1500

95,0

2,00

500

115,0

803926

A-DQ(ZN)(SR)2Y

12

E9/125 monomode

ITU-T G.652

12

9,5

1500

95,0

2,00

500

115,0

803928

A-DQ(ZN)(SR)2Y

24

E9/125 monomode

ITU-T G.652

24

9,5

1500

95,0

2,00

500

115,0

804797