Câble FO souple

WK - UL/CSA

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de conducteur : âme compacte Éléments porteurs : aramide Couleur gaine extérieure : orange

Propriétés

Force de traction max. : 1200 N Pression transversale max. : 44 N / cm Étanchéité longitudinale selon CEI 60794-1-2-F5 Résistant aux UV Cycles de flexion selon CEI 60794-1-2-E6 : 9 000 Résistant aux huiles

Description
Câble FO mobile
Application

Ces câbles HELUCOM® ont été conçu comme câbles mobiles de terrain. Ils sont facilement enroulables et extrêmement résistants à la traction. La gaine extérieure étant solidement ancrée sur le tresse aramide, les câbles sont particulièrement adaptés aux applications mobiles. L'avantage de ces câbles est particulièrement utile lorsque des fibres optiques de longueur importante doivent être installées, notamment dans des projets de parcs éoliens, la télétransmission, la surveillance d'objets. Cette série à gaine PVC est homologuée selon la norme UL/CSA OFNG/ FT4.

Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Fasertype

Außen-Ø

ca. mm

Außen-
mantel-
material

Innen-
mantel-
material

Min. stat.
Biegeradius
mm

Flamm-
widrigkeit

halogen-
frei

UL

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

LWL-Kabel flexibel

4

Multimode G50/125

OM2

7,0

PVC

PVC

75

ja

nein

ja

50

802792

LWL-Kabel flexibel

4

Multimode G62,5/125

OM1

7,0

PVC

PVC

75

ja

nein

ja

50

803934

LWL-Kabel flexibel

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

7,0

PVC

PVC

75

ja

nein

ja

50

803935