Ethernet industriel

WK Industrial 105°C

Logo Image
Photo du produit
Structure
SF/UTP 2x2x0,75 mm (toron)
Description

Industrial Ethernet WK 105°C

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

Atténuation

(dB/100m)

6,3

8,0

16,5

21,3

Next

(db)

70,0

65,0

55,0

50,0

ACR

(db)

63,7

57,0

38,5

28,7

Application

HELUKAT® 100IND Cat 5 WK Industrial 105°C est conçu spécialement pour des contextes à exigences de température extrêmement élevées, telles qu'elles existent notamment dans des parcs éoliens. Grâce à la réticulation, la bonne tenue à la température s'accompagne d'une haute résistance aux huiles.

* = durée de vie limitée

Normes et standards

selon ISO/CEI 11801, selon EN 50173, catégorie 5, absence d'halogène selon CEI 60754-2, corrosivité selon EN 50267-2-3, UL-Style 21281 80°C/300V

Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

802293

SF/UTP 2x2x0,75 mm (Litze)