Ethernet industriel

PROFInet Type C

Logo Image
Photo du produit
Structure
2x2x0,75 mm (toron)
Description

Industrial Ethernet PROFInet type C Torsion

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

Atténuation(db/100)8,110,426,541,0
ELFEXT(db)43,839,724,020,0
Application

HELUKAT® PROFInet Typ C Cat5e TORSION présente d'excellentes propriétés de transmission et il est conçu pour des applications qui présentent des contraintes de torsion, des robots par exemple. Le câble présenté est conforme à la classification PROFInet Type C qui correspond à un déplacement permanent.

Normes et standards
Normes en vigueur :PROFInet Guideline
UL-Style :AWM Style 21161 80°C
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

802186

2x2x0,75 mm (toron)