Bus CAN

Logo Image
Photo du produit
Structure

1x2x0,34 mm² (toron)

Description

Bus CAN 0,34 mm² chaîne porte-câbles, UL

Application

HELUKABEL® CAN Bus chaîne porte-câbles pour un mouvement guidé permanent. Le modèle à 2 paires présente une quarte en étoile, donc des conducteurs diagonaux constituent une paire électrique et sont conformes aux prescriptions du standard CAN. Pour des longueurs max. de 40 m et un débit maximum de transmission des données (en respectant les prescriptions CAN).

Normes et standards
 802182 802339
Normes en vigueur :CAN ISO 11898-2CAN ISO 11898-2
UL-Style :CMX 444CMX 444
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

802182

1x2x0,34 mm² (Litze)

802339

4x1x0,34 mm² (Litze)