Câbles de bus

Bus CAN

Logo Image
Photo du produit
Structure

2x2xAWG 24/19 mm² (toron)

Description

CAN Bus 0,25 mm², souple, 105°C

Application

HELUKABEL® CAN Bus, pose fixe 105°C pour zones industrielles rudes, par ex. dans des parcs éoliens à contraintes de température élevées, grâce à la réticulation de l'isolation des conducteurs. La gaine PUR permet à ce modèle de demeurer exempt d'halogènes et de présenter une résistance exceptionnelle aux huiles et graisses courantes, ainsi qu'aux lubrifiants réfrigérants. Pour des longueurs max. de 40 m et un débit maximum de transmission des données (en respectant les prescriptions CAN).

* = durée de vie limitée

Normes et standards
Normes en vigueur :CAN ISO 11898-2
UL-Style :UL/CSA 21223 80°C, 600V
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

801982

2x2xAWG 24/19 mm² (Litze)