HCS Processing Technic

HCS plug manufacture toolbox

Logo Image
Photo du produit
Description
Mallette de fabrication de connecteurs HCS, ST, F-SMA
Application
Cette mallette peut aussi bien servir à un usage mobile sur site, qu'à des Anwendungs stationnaires.
Normes et standards

Cette mallette contient tous les outils de façonnage nécessaires au montage professionnel HCS 200/230 µm par " technique de collage " de connecteurs ST. Pour l'essentiel, elle contient les éléments suivants : pince de sertissage, 3 x outils de dénudage pour câble à fibres optiques (0,6, 0,3, 0,18 mm), pointe à érafler les fibres, four de collage, microscope à main (100 x), adaptateur interchangeable ST, bandes de polissage (grain : 0,3 µm, 5 µm), plaque de polissage, cutter, disque de polissage, colle Epoxy, seringue et mallette en aluminium.

Options
Nous pouvons également vous proposer une mallette d'outils pour les systèmes de connexion HP et Toshiba.
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

801403

HCS-Stecker-Konfektionskoffer Klebetechnik für ST-Stecker