blade terminal | Part no. | Type | Colour | Cross-section mm² | Flat plug size mm | Design | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | up to 500 | 501 - 1000 | 1001 - 5000 | | 98700 | RA 29 M | red | 0,5 - 1,5 | flat, 2.8 x 0.5 mm | Plug | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 98701 | RA 28 M | red | 0,5 - 1,5 | flat, 2.8 x 0.8 mm | Plug | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 98584 | RA 48 M | red | 0,5 - 1,5 | flat, 4.8 x 0.8 mm | Plug | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 98577 | RA 49 M | red | 0,5 - 1,5 | flat, 4.8 x 0.5 mm | Plug | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91437 | RA 63 M | red | 0,5 - 1,5 | flat, 6.3 x 0.8 mm | Plug | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 98599 | RB 48 M | blue | 1,5 - 2,5 | flat, 4.8 x 0.8 mm | Plug | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 98598 | RB 49 M | blue | 1,5 - 2,5 | flat, 4.8 x 0.5 mm | Plug | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91442 | RB 63 M | blue | 1,5 - 2,5 | flat, 6.3 x 0.8 mm | Plug | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91444 | RC 63 M | yellow | 2,5 - 6,0 | flat, 6.3 x 0.8 mm | Plug | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | |