blade receptacle | Part no. | Type | Colour | Cross-section mm² | Flat plug size mm | Design | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | up to 500 | 501 - 1000 | 1001 - 5000 | | 91432 | RA 29 | red | 0,5 - 1,5 | flat, 2.8 x 0.5 mm | Sleeve | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91431 | RA 28 | red | 0,5 - 1,5 | flat, 2.8 x 0.8 mm | Sleeve | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91434 | RA 48 | red | 0,5 - 1,5 | flat, 4.8 x 0.8 mm | Sleeve | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91433 | RA 49 | red | 0,5 - 1,5 | flat, 4.8 x 0.5 mm | Sleeve | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91435 | RA 63 | red | 0,5 - 1,5 | flat, 6.3 x 0.8 mm | Sleeve | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 96428 | RB 28 | blue | 1,5 - 2,5 | flat, 2.8 x 0.8 mm | Sleeve | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 96415 | RB 29 | blue | 1,5 - 2,5 | flat, 2.8 x 0.5 mm | Sleeve | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91438 | RB 48 | blue | 1,5 - 2,5 | flat, 4.8 x 0.8 mm | Sleeve | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91439 | RB 49 | blue | 1,5 - 2,5 | flat, 4.8 x 0.5 mm | Sleeve | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91440 | RB 63 | blue | 1,5 - 2,5 | flat, 6.3 x 0.8 mm | Sleeve | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91443 | RC 63 | yellow | 2,5 - 6,0 | flat, 6.3 x 0.8 mm | Sleeve | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91445 | RC 95 | yellow | 2,5 - 6,0 | flat, 9.5 x 1.2 mm | Sleeve | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | |