| Part no. | No.cores x cross-sec. mm² | Outer Ø min. - max. mm | Cop. weight kg / km | Weight approx. kg / km | AWG-No. | | 13951 | 2 x 0,5 | 7,7 - 9,6 | 41,0 | 92,0 | 20 | | 13060 | 3 G 0,5 | 8,0 - 10,0 | 45,0 | 109,0 | 20 | | 13061 | 4 G 0,5 | 8,5 - 10,7 | 54,0 | 126,0 | 20 | | 13062 | 5 G 0,5 | 9,3 - 11,6 | 66,0 | 156,0 | 20 | | 13063 | 6 G 0,5 | 9,9 - 12,4 | 73,0 | 176,0 | 20 | | 13064 | 7 G 0,5 | 10,8 - 13,5 | 79,0 | 192,0 | 20 | | 13952 | 8 G 0,5 | 11,7 - 14,5 | 82,0 | 211,0 | 20 | | 13065 | 9 G 0,5 | 12,8 - 15,8 | 94,0 | 230,0 | 20 | | 13066 | 12 G 0,5 | 13,3 - 16,5 | 137,0 | 280,0 | 20 | | 13953 | 14 G 0,5 | 13,4 - 16,6 | 142,0 | 302,0 | 20 | | 13067 | 18 G 0,5 | 15,1 - 18,6 | 156,0 | 384,0 | 20 | | 13068 | 25 G 0,5 | 17,7 - 21,7 | 250,0 | 556,0 | 20 | | 13954 | 27 G 0,5 | 18,0 - 22,1 | 255,0 | 599,0 | 20 | | 13069 | 34 G 0,5 | 20,1 - 24,7 | 316,0 | 634,0 | 20 | | 13955 | 36 G 0,5 | 20,1 - 24,7 | 320,0 | 620,0 | 20 | | 13129 | 41 G 0,5 | 21,7 - 26,6 | 348,0 | 770,0 | 20 | | 13070 | 50 G 0,5 | 24,0 - 29,3 | 407,0 | 970,0 | 20 | | 13071 | 61 G 0,5 | 25,5 - 31,1 | 520,0 | 1072,0 | 20 | | 13956 | 65 G 0,5 | 26,1 - 31,9 | 563,0 | 1198,0 | 20 | | 13957 | 2 x 0,75 | 8,0 - 10,0 | 46,0 | 102,0 | 19 | | 13072 | 3 G 0,75 | 8,3 - 10,4 | 57,0 | 115,0 | 19 | | 13073 | 4 G 0,75 | 9,1 - 11,3 | 63,0 | 150,0 | 19 | | 13074 | 5 G 0,75 | 9,7 - 12,1 | 76,0 | 173,0 | 19 | | 13075 | 6 G 0,75 | 10,5 - 13,1 | 82,0 | 195,0 | 19 | | 13076 | 7 G 0,75 | 11,5 - 14,3 | 100,0 | 235,0 | 19 | | 13958 | 8 G 0,75 | 12,1 - 15,0 | 112,0 | 268,0 | 19 | | 13077 | 9 G 0,75 | 13,3 - 16,5 | 130,0 | 285,0 | 19 | | 13078 | 12 G 0,75 | 13,9 - 17,2 | 175,0 | 327,0 | 19 | | 13959 | 14 G 0,75 | 14,4 - 17,7 | 190,0 | 362,0 | 19 | | 13079 | 18 G 0,75 | 16,2 - 19,9 | 240,0 | 488,0 | 19 | | 13080 | 25 G 0,75 | 18,7 - 22,6 | 306,0 | 654,0 | 19 | | 13960 | 27 G 0,75 | 19,3 - 23,7 | 326,0 | 708,0 | 19 | | 13081 | 34 G 0,75 | 21,3 - 26,2 | 346,0 | 821,0 | 19 | | 13961 | 36 G 0,75 | 21,3 - 26,2 | 358,0 | 899,0 | 19 | | 13130 | 41 G 0,75 | 23,1 - 28,3 | 403,0 | 970,0 | 19 | | 13082 | 50 G 0,75 | 25,3 - 31,0 | 470,0 | 1160,0 | 19 | | 13083 | 61 G 0,75 | 27,0 - 32,9 | 550,0 | 1402,0 | 19 | | 13962 | 65 G 0,75 | 27,8 - 34,0 | 594,0 | 1504,0 | 19 | | 13963 | 2 x 1 | 8,2 - 10,3 | 54,0 | 114,0 | 18 | | 13084 | 3 G 1 | 8,8 - 11,0 | 64,0 | 142,0 | 18 | | 13085 | 4 G 1 | 9,4 - 11,7 | 76,0 | 175,0 | 18 | | 13086 | 5 G 1 | 10,3 - 12,8 | 89,0 | 205,0 | 18 | | 13087 | 6 G 1 | 11,0 - 13,6 | 101,0 | 236,0 | 18 | | 13088 | 7 G 1 | 12,2 - 15,1 | 114,0 | 264,0 | 18 | | 13964 | 8 G 1 | 13,1 - 16,2 | 130,0 | 301,0 | 18 | | 13089 | 9 G 1 | 13,9 - 17,2 | 144,0 | 335,0 | 18 | | 13090 | 12 G 1 | 14,7 - 18,1 | 186,0 | 420,0 | 18 | | 13965 | 14 G 1 | 15,3 - 18,8 | 198,0 | 433,0 | 18 | | 13091 | 18 G 1 | 16,9 - 20,8 | 284,0 | 561,0 | 18 | | 13966 | 19 G 1 | 16,9 - 20,8 | 307,0 | 584,0 | 18 | | 13092 | 25 G 1 | 19,8 - 24,2 | 387,0 | 766,0 | 18 | | 13967 | 27 G 1 | 20,2 - 24,7 | 410,0 | 822,0 | 18 | | 13093 | 34 G 1 | 22,5 - 27,6 | 500,0 | 996,0 | 18 | | 13968 | 36 G 1 | 22,5 - 27,6 | 511,0 | 1001,0 | 18 | | 13969 | 37 G 1 | 22,5 - 27,6 | 523,0 | 1018,0 | 18 | | 13131 | 41 G 1 | 24,7 - 30,2 | 578,0 | 1155,0 | 18 | | 13094 | 50 G 1 | 26,8 - 32,7 | 681,0 | 1300,0 | 18 | | 13095 | 61 G 1 | 28,5 - 34,7 | 710,0 | 1500,0 | 18 | | 13970 | 65 G 1 | 29,4 - 35,8 | 769,0 | 1510,0 | 18 | | 13971 | 2 x 1,5 | 9,3 - 11,6 | 64,0 | 146,0 | 16 | | 13096 | 3 G 1,5 | 9,7 - 12,1 | 82,0 | 176,0 | 16 | | 13097 | 4 G 1,5 | 10,7 - 13,2 | 99,0 | 207,0 | 16 | | 13098 | 5 G 1,5 | 11,8 - 14,7 | 123,0 | 235,0 | 16 | | 13099 | 6 G 1,5 | 12,7 - 15,7 | 125,0 | 279,0 | 16 | | 13100 | 7 G 1,5 | 14,1 - 17,4 | 148,0 | 314,0 | 16 | | 13972 | 8 G 1,5 | 14,9 - 18,3 | 172,0 | 345,0 | 16 | | 13101 | 9 G 1,5 | 16,0 - 19,7 | 187,0 | 380,0 | 16 | | 13102 | 12 G 1,5 | 16,7 - 20,5 | 274,0 | 500,0 | 16 | | 13973 | 14 G 1,5 | 17,6 - 21,6 | 294,0 | 560,0 | 16 | | 13103 | 18 G 1,5 | 19,6 - 24,1 | 386,0 | 707,0 | 16 | | 13974 | 19 G 1,5 | 19,6 - 24,1 | 394,0 | 723,0 | 16 | | 13104 | 25 G 1,5 | 22,7 - 27,8 | 531,0 | 950,0 | 16 | | 13975 | 27 G 1,5 | 23,4 - 28,6 | 546,0 | 1014,0 | 16 | | 13105 | 32 G 1,5 | 25,4 - 31,1 | 638,0 | 1133,0 | 16 | | 13106 | 34 G 1,5 | 26,6 - 32,5 | 671,0 | 1204,0 | 16 | | 13976 | 36 G 1,5 | 26,6 - 32,5 | 700,0 | 1261,0 | 16 | | 13977 | 37 G 1,5 | 26,6 - 32,5 | 720,0 | 1300,0 | 16 | | 13132 | 41 G 1,5 | 28,5 - 34,8 | 840,0 | 1453,0 | 16 | | 13107 | 50 G 1,5 | 31,2 - 38,0 | 997,0 | 1663,0 | 16 | | 13108 | 61 G 1,5 | 32,7 - 39,9 | 1120,0 | 1852,0 | 16 | | 13978 | 65 G 1,5 | 33,4 - 40,7 | 1197,0 | 1971,0 | 16 | | 13985 | 2 x 2,5 | 10,7 - 13,3 | 110,0 | 190,0 | 14 | | 13109 | 3 G 2,5 | 11,3 - 14,0 | 148,0 | 243,0 | 14 | | 13110 | 4 G 2,5 | 12,6 - 15,5 | 169,0 | 280,0 | 14 | | 13111 | 5 G 2,5 | 13,9 - 17,2 | 220,0 | 342,0 | 14 | | 13112 | 7 G 2,5 | 16,5 - 20,3 | 284,0 | 439,0 | 14 | | 13979 | 8 G 2,5 | 17,7 - 21,8 | 314,0 | 489,0 | 14 | | 13113 | 12 G 2,5 | 19,9 - 24,4 | 470,0 | 760,0 | 14 | | 13980 | 14 G 2,5 | 20,9 - 25,6 | 504,0 | 890,0 | 14 | | 13114 | 18 G 2,5 | 23,3 - 28,5 | 572,0 | 1052,0 | 14 | | 13115 | 25 G 2,5 | 27,4 - 33,5 | 740,0 | 1375,0 | 14 | | 13981 | 27 G 2,5 | 28,2 - 34,5 | 971,0 | 1507,0 | 14 | | 13116 | 34 G 2,5 | 31,5 - 38,5 | 1179,0 | 1892,0 | 14 | | 13982 | 36 G 2,5 | 31,5 - 38,5 | 1268,0 | 1998,0 | 14 | | 13983 | 41 G 2,5 | 33,5 - 40,8 | 1473,0 | 2286,0 | 14 | | 13117 | 50 G 2,5 | 36,5 - 44,4 | 1660,0 | 2673,0 | 14 | | 13118 | 61 G 2,5 | 38,8 - 47,2 | 1992,0 | 3085,0 | 14 | |