Lautsprecherkabel: HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC

Vorteile

  • extrem flexibles und gleichzeitig robustes Kabel – mobil, einfach und schnell zu verlegen
  • spezieller Soft-PVC Mantel (optimale Haptik) sowie Litzenklasse 6 sorgen für höchste Flexibilität bei hoher Stabilität
  • ideal auch auf kleinen Trommeln – kraftsparende und mühelose Anwendung
  • hohe Lebensdauer dank idealer Verseilung (keine Korkenzieherbildung)
  • für Festinstallation geeignet – doppelte Lagerhaltung entfällt
  • hohe Qualität durch eigene Fertigung
  • kostenlose, kundenspezifische Bedruckung des Mantels

Aufbau

  • Leitermaterial: Kupfer blank, Klasse 6 (84 x 0,15 mm)
  • Aderisolation: PVC flammwidrig
  • Aderfarben: rot/schwarz
  • Verseilelement: 2 Adern optimal miteinander verseilt
  • Außenmantelmaterial: PVC flammwidrig
  • Kabelaußendurchmesser: 6,6 +/- 0,2 mm
  • Außenmantelfarbe: schwarz (RAL 9005)

Anwendung

Perfekt für den mobilen Einsatz: Indoor und Outdoor.
Ideal für Festivals und Bühnentechnik – Hauptsache live und flexibel.
Optimal auch für Festinstallation in Studios und für Broadcast.

Art.-Nr. Aderzahl x
Nennquerschnitt mm2
Außen-Ø
ca. mm
Cu-Zahl
kg/km
Gewicht
kg/km
11017574 2x1,5 6,6 28,8 72
11017575 2x2,5 7,5 48,0 101
11017577 4x2,5 8,8 96,0 157
11017965 8x2,5 13,5 192,0 325
11017576 2x4 9,4 76,8 157
11017578 4x4 11,6 153,6 255
11017573 8x4 16,8 307,2 507