| Part no. | Size mm² | Colour | Colour code | Total length mm | Stick length mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | up to 5000 | 5001 - 10000 | 10001 - 50000 | | 91622 | 2x 0.5 / N | white | DIN | 15,0 | 8,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91623 | 2x 0.5 / N | orange | Z+F | 15,0 | 8,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91652 | 2x 0.75 / L | grey | DIN | 17,0 | 10,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91671 | 2x 0.75 / L | light blue | Telemecanique | 17,0 | 10,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91651 | 2x 0.75 / L | white | Z+F | 17,0 | 10,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | | 90125 | 2x 0.75 / N | grey | DIN | 15,0 | 8,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91661 | 2x 0.75 / N | light blue | DIN | 15,0 | 8,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91624 | 2x 0.75 / N | white | Z+F | 15,0 | 8,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91653 | 2x 1 / L | red | DIN | 17,0 | 10,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91654 | 2x 1 / L | yellow | Z+F | 17,0 | 10,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | | 90126 | 2x 1 / N | red | DIN | 15,0 | 8,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91625 | 2x 1 / N | yellow | Z+F | 15,0 | 8,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91655 | 2x 1.5 / L | black | DIN | 20,0 | 12,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91672 | 2x 1.5 / L | red | Z+F | 20,0 | 12,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | | 90127 | 2x 1.5 / N | black | DIN | 16,0 | 8,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91662 | 2x 1.5 / N | red | Z+F | 16,0 | 8,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91656 | 2x 2.5 / L | blue | DIN | 21,5 | 13,0 | 250 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91673 | 2x 2.5 / L | grey | Telemecanique | 21,5 | 13,0 | 250 | o. r. | o. r. | o. r. | | 90128 | 2x 2.5 / N | blue | DIN | 18,5 | 10,0 | 250 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91663 | 2x 2.5 / N | grey | Telemecanique | 18,5 | 10,0 | 250 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91626 | 2x 4 / N | grey | DIN | 23,0 | 12,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91664 | 2x 4 / N | orange | Telemecanique | 23,0 | 12,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91627 | 2x 6 / N | yellow | DIN | 26,0 | 14,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91665 | 2x 6 / N | green | Telemecanique | 26,0 | 14,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91666 | 2x 6 / N | black | Z+F | 26,0 | 14,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91628 | 2x 10 / N | red | DIN | 26,0 | 14,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91667 | 2x 10 / N | brown | Telemecanique | 26,0 | 14,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91668 | 2x 10 / N | ivory | Z+F | 26,0 | 14,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91629 | 2x 16 / N | blue | DIN | 30,0 | 14,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91669 | 2x 16 / N | ivory | Telemecanique | 30,0 | 14,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91670 | 2x 16 / N | green | Z+F | 30,0 | 14,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | |