tinned | Part no. | Type | Cross-section mm² | d mm | l mm | Code type | Weight kg / 1000 items | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 93263 | HELU-S-PV-CU-DIN 6 | 6,0 | 3,8 | 30,0 | 5,0 | 3,4 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 93264 | HELU-S-PV-CU-DIN 10 | 10,0 | 4,5 | 30,0 | 6,0 | 3,4 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 93265 | HELU-S-PV-CU-DIN 16 | 16,0 | 5,5 | 50,0 | 8,0 | 14,9 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 93266 | HELU-S-PV-CU-DIN 25 | 25,0 | 7,0 | 50,0 | 10,0 | 18,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 93267 | HELU-S-PV-CU-DIN 35 | 35,0 | 8,2 | 50,0 | 12,0 | 31,5 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 93268 | HELU-S-PV-CU-DIN 50 | 50,0 | 10,0 | 56,0 | 14,0 | 43,7 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 93269 | HELU-S-PV-CU-DIN 70 | 70,0 | 11,5 | 56,0 | 16,0 | 55,4 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 93270 | HELU-S-PV-CU-DIN 95 | 95,0 | 13,5 | 70,0 | 18,0 | 88,4 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 93271 | HELU-S-PV-CU-DIN 120 | 120,0 | 15,5 | 70,0 | 20,0 | 99,2 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 93272 | HELU-S-PV-CU-DIN 150 | 150,0 | 17,0 | 80,0 | 22,0 | 148,6 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | | 93273 | HELU-S-PV-CU-DIN 185 | 185,0 | 19,0 | 85,0 | 25,0 | 173,5 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | | 93274 | HELU-S-PV-CU-DIN 240 | 240,0 | 21,5 | 90,0 | 28,0 | 240,3 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | | 93275 | HELU-S-PV-CU-DIN 300 | 300,0 | 24,5 | 100,0 | 32,0 | 298,6 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | |