HELU-S-PV-AL/CU

Aluminium / Copper press connector

Produktfoto
Note

Al-sleeves are prefilled with contact grease and sealed with plastic plug.

Description

Press Connector

HELU-S-PV-AL/CU

Description
Press connector for aluminium conductors, strain relieved
Downloads
Data sheet

blank

Part no.

Cross-section

AL

RM/SM - SE

mm²

Cross-section

CU

SE

mm²

Code
type

AL / CU

d1

CU

mm

d2

AL

mm

l

mm

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

907836

16 - 25

6

12 / 5

3,7

5,6

45,0

9,2

25

o. r.

o. r.

o. r.

907837

16 - 25

10

12 / 6

4,4

5,6

45,0

9,4

25

o. r.

o. r.

o. r.

907838

16 - 25

16

12 / 8

5,5

5,6

56,0

15,8

25

o. r.

o. r.

o. r.

907839

25 - 35

10

12 / 6

4,4

6,8

51,0

9,9

25

o. r.

o. r.

o. r.

907840

25 - 35

16

12 / 8

5,5

6,8

61,0

16,1

25

o. r.

o. r.

o. r.

907841

25 - 35

25

12 / 10

7,0

6,8

62,0

19,2

25

o. r.

o. r.

o. r.

907842

35 - 50

16

14 / 8

5,5

8,0

71,0

21,2

25

o. r.

o. r.

o. r.

907843

35 - 50

25

14 / 10

7,0

8,0

71,0

24,1

25

o. r.

o. r.

o. r.

907844

35 - 50

35

14 / 12

8,2

8,0

70,0

29,9

25

o. r.

o. r.

o. r.

907845

50 - 70

25

16 / 10

7,0

9,8

71,5

26,6

25

o. r.

o. r.

o. r.

907846

50 - 70

35

16 / 12

8,2

9,8

71,5

33,4

25

o. r.

o. r.

o. r.

907847

50 - 70

50

16 / 14

10,0

9,8

71,5

43,5

25

o. r.

o. r.

o. r.

907848

70 - 95

25

18 / 10

7,0

11,2

79,0

36,2

10

o. r.

o. r.

o. r.

907849

70 - 95

35

18 / 12

8,2

11,2

79,0

42,2

10

o. r.

o. r.

o. r.

907850

70 - 95

50

18 / 14

10,0

11,2

85,0

53,3

10

o. r.

o. r.

o. r.

907851

70 - 95

70

18 / 16

11,5

11,2

88,0

64,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

907852

95 - 120

35

22 / 12

8,2

13,2

79,0

57,4

10

o. r.

o. r.

o. r.

907853

95 - 120

50

22 / 14

10,0

13,2

85,0

69,1

10

o. r.

o. r.

o. r.

907854

95 - 120

70

22 / 26

11,5

13,2

87,0

78,9

10

o. r.

o. r.

o. r.

907855

95 - 120

95

22 / 18

13,5

13,2

94,0

98,8

10

o. r.

o. r.

o. r.

907856

120 - 150

50

22 / 14

10,0

14,7

87,0

66,5

10

o. r.

o. r.

o. r.

907857

120 - 150

70

22 / 16

11,5

14,7

89,0

76,1

10

o. r.

o. r.

o. r.

907858

120 - 150

95

22 / 18

13,5

14,7

97,0

97,7

10

o. r.

o. r.

o. r.

907859

120 - 150

120

22 / 20

15,5

14,7

98,0

108,3

10

o. r.

o. r.

o. r.

906460

150 - 185

70

25 / 16

11,5

16,3

101,0

95,9

5

o. r.

o. r.

o. r.

906495

150 - 185

95

25 / 18

13,5

16,3

108,0

116,6

5

o. r.

o. r.

o. r.

906209

150 - 185

120

25 / 20

15,5

16,3

108,0

125,9

5

o. r.

o. r.

o. r.

906496

150 - 185

150

25 / 22

17,0

16,3

113,0

155,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

906497

185 - 240

95

28 / 18

13,5

18,3

108,0

130,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

906498

185 - 240

120

28 / 20

15,5

18,3

108,0

140,1

5

o. r.

o. r.

o. r.

906499

185 - 240

150

28 / 22

17,0

18,3

113,0

169,3

5

o. r.

o. r.

o. r.

906500

185 - 240

185

28 / 25

19,0

18,3

116,0

185,3

5

o. r.

o. r.

o. r.

906501

240 - 300

120

32 / 20

15,5

21,0

120,0

173,6

5

o. r.

o. r.

o. r.

906502

240 - 300

150

32 / 22

17,0

21,0

124,0

200,8

5

o. r.

o. r.

o. r.

906503

240 - 300

185

32 / 25

19,0

21,0

127,0

218,4

5

o. r.

o. r.

o. r.

906504

240 - 300

240

32 / 28

21,5

21,0

132,0

280,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

906505

300 -  - 

150

34 / 22

17,0

23,3

124,0

205,1

5