Kabelbinder mit Stahlzunge

Produktfoto
Bezeichnung

TY-RAP® (Sondertypen)

Beschreibung

Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl.

Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.

Downloads
Katalogseite

mit Montageloch

Artikel-Nr.

transparent

Typ

Farbe

Länge

mm

Breite

mm

Bündel-Ø

mm

Belast-
barkeit

N

Loch-Ø

mm

Feld

B x H

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 1000

1001 - 5000

5001 - 10000

91093

TY 33M

transparent

102,0

2,3

16,0

80

3

-

1000

16,10

15,30

14,50

91094

TY 34M

transparent

151,0

3,5

29,0

180

4.4

-

1000

17,90

17,00

16,10

91095

TY 635M

transparent

198,0

4,7

45,0

220

4

-

1000

22,30

21,20

20,10

91096

TY 35M

transparent

199,0

4,7

45,0

220

5.1

-

1000

20,20

19,20

18,20

91098

TY 37M

transparent

356,0

7,7

90,0

540

6.7

-

500

67,60

64,20

60,80