Steuerleitung UL (LiYY)

Style 2516, 600 V, 105°C

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Steuerleitung
    approbiert nach UL Style 2516
  • Temperaturbereich
    bewegt -10°C  bis  +105°C
    fest verlegt -20°C  bis  +105°C
  • Nennspannung
    600 V
  • Prüfspannung
    2000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 4000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 15x Außen Ø
    nicht bewegt 7,5x Außen Ø
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig,
    gem. ASTM-B 174 class J-K
  • Litzenaufbau bei:
    2,08 mm² = 41x0,254 mm
    3,20 mm² = 65x0,254 mm
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    class 43 gem. UL Std.1581 tab.50.182
    (105°C)
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100
    bzw. internationaler Farbcode
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    class 43 gem. UL Std.1581 tab.50.182
    (105°C)
  • Mantelfarbe: grau (DIN 47100)
    schwarz (internationaler Farbcode)
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • Weitgehend beständig gegen
    Öl
    Lösungsmittel
    Säure
    Laugen
Prüfungen
  • PVC flammwidrig nach
    UL VW-1 / CSA FT1
Hinweise
  • geschirmte Analogtype:
    Steuerleitung UL (LiYCY)
Verwendung
Als flexible Anschluss- und Verbindungsleitung, als Steuer-, Signal- und Messleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwerken.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Mantel-
farbe

grau

Art.-Nr.

Mantel-
farbe

schwarz

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

83233

83624

2 x 2,08

14

8,4

39,6

120,0

364,00

83234

83625

3 x 2,08

14

8,9

59,6

150,0

464,00

83235

83626

4 x 2,08

14

9,6

79,2

190,0

595,00

83236

83627

6 x 2,08

14

11,4

119,0

300,0

825,00

83237

83628

10 x 2,08

14

15,1

198,4

450,0

1127,00

83238

83629

12 x 2,08

14

15,6

238,7

500,0

1340,00

83239

83630

16 x 2,08

14

17,2

319,0

700,0

1637,00

83240

83631

18 x 2,08

14

18,3

358,4

750,0

2120,00

83241

83632

24 x 2,08

14

21,5

478,4

900,0

2762,00

83242

83633

27 x 2,08

14

22,7

538,1

1100,0

3643,00

83243

83634

30 x 2,08

14

23,5

598,4

1150,0

4235,00

83244

83635

36 x 2,08

14

25,4

717,2

1800,0

4984,00

83245

83636

2 x 3,2

12

9,3

61,0

150,0

408,00

83246

83637

3 x 3,2

12

9,8

91,4

210,0

512,00

83247

83638

4 x 3,2

12

10,8

121,6

300,0

651,00

83248

83639

6 x 3,2

12

12,8

183,7

430,0

976,00

83249

83640

10 x 3,2

12

17,0

305,9

500,0

1625,00

83250

83641

12 x 3,2

12

17,5

367,6

700,0

2123,00

83251

83642

16 x 3,2

12

19,8

490,9

810,0

3180,00

83252

83643

18 x 3,2

12

21,0

551,7

970,0

3664,00

83253

83644

24 x 3,2

12

24,8

736,4

1200,0

4581,00