Steuerleitung UL (LiYY)

Style 2464, 300 V, 80°C

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Steuerleitung
    approbiert nach UL Style 2464,
    Adern
    für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729
    für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569
  • Temperaturbereich
    bewegt -10°C  bis  +80°C
    fest verlegt -20°C  bis  +80°C
  • Nennspannung
    300 V
  • Prüfspannung
    1500 V
  • Durchschlagspannung
    min. 3000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 15x Außen Ø
    nicht bewegt 7,5x Außen Ø
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig,
    AWG 26-20 gem. ASTM-B 174-95 class J-M
    AWG 18-16 gem. ASTM-B 286
  • Litzenaufbau bei:
    0,14 mm² = 7x0,162 mm
    0,23 mm² = 7x0,202 mm
    0,34 mm² = 7x0,254 mm
    0,56 mm² = 7x0,32 mm
    0,82 mm² = 19x0,235 mm
    1,30 mm² = 19x0,31 mm
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    bzw. semirigid gem.
    UL Std.1581 tab.50.182 und 50.183
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100
    bzw. internationaler Farbcode
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    gem. UL Std.1581 tab.50.182
  • Mantelfarbe: grau (DIN 47100)
    schwarz (internationaler Farbcode)
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • Weitgehend beständig gegen
    Öl
    Lösungsmittel
    Säure
    Laugen
Prüfungen
  • PVC flammwidrig nach
    UL VW-1 / CSA FT1
Hinweise
  • geschirmte Analogtype:
    Steuerleitung UL (LiYCY)
Verwendung
Als flexible Anschluss- und Verbindungsleitung, als Steuer-, Signal- und Messleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwerken.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Mantel-
farbe

grau

Art.-Nr.

Mantel-
farbe

schwarz

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

83137

83045

2 x 0,14

26

3,5

3,6

13,0

66,00

83138

83046

3 x 0,14

26

3,7

4,0

15,0

82,00

83139

83047

4 x 0,14

26

4,0

5,4

18,0

94,00

83140

83048

6 x 0,14

26

4,6

8,1

25,0

158,00

83141

83049

10 x 0,14

26

5,5

13,4

38,0

227,00

83142

83050

12 x 0,14

26

5,8

16,2

46,0

282,00

83143

83055

16 x 0,14

26

6,3

21,5

56,0

349,00

83144

83056

18 x 0,14

26

6,6

24,4

62,0

382,00

83145

83057

24 x 0,14

26

7,3

32,4

82,0

521,00

83146

83058

27 x 0,14

26

7,6

36,3

97,0

606,00

83147

83059

30 x 0,14

26

8,1

40,4

110,0

704,00

83153

83130

2 x 0,23

24

3,8

4,6

16,0

105,00

83154

83131

3 x 0,23

24

4,0

7,1

19,0

122,00

83155

83132

4 x 0,23

24

4,2

9,4

23,0

140,00

83156

83133

6 x 0,23

24

4,9

14,2

32,0

181,00

83157

83134

10 x 0,23

24

5,9

23,8

55,0

278,00

83158

83135

12 x 0,23

24

6,1

28,5

60,0

331,00

83159

83136

16 x 0,23

24

6,8

38,1

75,0

516,00

83160

83371

18 x 0,23

24

7,1

43,1

82,0

528,00

83161

83372

24 x 0,23

24

8,1

59,7

116,0

742,00

83162

83373

27 x 0,23

24

8,4

64,7

140,0

755,00

83163

83374

30 x 0,23

24

8,7

71,9

150,0

771,00

83169

83375

2 x 0,34

22

4,2

6,5

25,0

114,00

83170

83376

3 x 0,34

22

4,4

9,8

30,0

136,00

83171

83377

4 x 0,34

22

4,7

13,0

45,0

145,00

83172

83378

6 x 0,34

22

5,5

19,6

60,0

219,00

83173

83379

10 x 0,34

22

6,5

32,5

80,0

424,00

83174

83380

12 x 0,34

22

6,9

39,1

105,0

473,00

83175

83381

16 x 0,34

22

7,7

52,0

130,0

316,00

83176

83382

18 x 0,34

22

8,1

59,0

140,0

768,00

83177

83383

24 x 0,34

22

9,3

79,0

190,0

825,00

83178

83384

27 x 0,34

22

9,8

88,0

207,0

877,00

83179

83385

30 x 0,34

22

10,3

97,8

225,0

955,00

83185

83386

2 x 0,56

20

4,5

9,8

30,0

128,00

83186

83387

3 x 0,56

20

4,8

14,6

33,0

158,00

83187

83388

4 x 0,56

20

5,2

19,4

41,0

227,00

83188

83389

6 x 0,56

20

6,1

29,0

65,0

227,00

83189

83390

10 x 0,56

20

7,5

48,2

102,0

570,00

83190

83391

12 x 0,56

20

7,7

58,2

120,0

616,00

83191

83392

16 x 0,56

20

8,7

77,3

152,0

679,00

83192

83393

18 x 0,56

20

9,7

87,0

168,0

783,00

83193

83394

24 x 0,56

20

10,7

116,3

224,0

939,00

83194

83395

27 x 0,56

20

11,2

129,8

260,0

1011,00

83195

83396

30 x 0,56

20

11,6

144,6

300,0

1089,00

83201

83397

2 x 0,82

18

5,5

15,2

50,0

157,00

83202

83398

3 x 0,82

18

5,9

23,2

62,0

321,00

83203

83399

4 x 0,82

18

6,4

31,3

72,0

402,00

83204

83474

6 x 0,82

18

7,6

47,0

100,0

518,00

83205

83475

10 x 0,82

18

9,4

78,2

180,0

651,00

83206

83476

12 x 0,82

18

10,3

94,0

182,0

781,00

83207

83477

16 x 0,82

18

11,4

125,1

240,0

1182,00

83208

83478

18 x 0,82

18

12,0

141,1

270,0

1227,00

83209

83479

24 x 0,82

18

14,2

188,2

370,0

1343,00

83210

83480

27 x 0,82

18

14,6

212,0

400,0

1510,00

83211

83481

30 x 0,82

18

15,4

235,6

470,0

1679,00

83217

83482

2 x 1,3

16

6,3

24,4

70,0

327,00

83218

83483

3 x 1,3

16

6,8

37,1

90,0

560,00

83219

83484

4 x 1,3

16

7,4

49,4

110,0

643,00

83220

83491

6 x 1,3

16

8,8

74,2

160,0

695,00

83221

83492

10 x 1,3

16

11,2

124,0

250,0

889,00

83222

83493

12 x 1,3

16

11,8

149,0

300,0

1098,00

83223

83494

16 x 1,3

16

13,9

198,7

400,0

1343,00

83224

83495

18 x 1,3

16

14,6

224,0

450,0

1553,00

83225

83496

24 x 1,3

16

17,0

298,4

650,0

1976,00

83226

83497

27 x 1,3

16

17,6

336,0

680,0

2238,00

83227

83498

30 x 1,3

16

18,6

373,6

750,0

2746,00