S-YY Lg

Schaltkabel

Produktfoto
S-YY Lg 30x1x0,5 mm GR  Art.-Nr. 34300

Technische Daten
  • Schaltkabel in Anlehnung an
    DIN VDE 0813
  • Temperaturbereich
    beim Verlegen -5°C  bis  +50°C
    fest verlegt -30°C  bis  +70°C
  • Leiterwiderstand
    0,5 mm - max. 96 Ohm/km
    0,6 mm - max. 65 Ohm/km
    1 mm - max. 23,4 Ohm/km
  • Betriebsspitzenspannung
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
    0,5 mm - max. 375 V
    0,6 mm - max. 375 V
    1 mm - max. 600 V
  • Prüfspannung Ader/Ader
    0,5 mm - 2000 V
    0,6 mm - 2500 V
    1 mm - 2500 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    10x Außen Ø
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, eindrähtig
  • Aderisolation aus PVC
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0813
  • Adern in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Außenmantel aus PVC
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen

Prüfungen

  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Verwendung
Bevorzugt werden Schaltkabel für Signalzwecke zum Übertragen von Nachrichten und Steuervorgängen, z. B. in Stellwerkanlagen, zum Verbinden von Außenkabel mit Relaisgruppen sowie als festverlegte Verbindung in oder zwischen Gestellen verwendet oder zwischen Gestellen und Rangierverteilern verlegt. Für Starkstrom-Installationszwecke nicht zugelassen.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung