Produkte für Potentialausgleichskonzepte

Lösungen für die Automobilindustrie und den Anlagenbau

Unser Flyer informiert Sie über unser Produktprogramm:

  • EINZELADERN
    >> H07V-K / 07V-K
    Einsatzbereiche:
    - in Röhren, in und unter Putz
    - innere Verdrahtung von Geräten, Verteilern und Schaltanlagen
    - Leuchten

  • ERDUNGS- / EMV-ZUBEHÖR
    >> Kupferseil
    Einsatzbereiche:
    - für Erdungszwecke an Maschinen/Anlagen
    - Schutzpotentialausgleich in CBN-Ringleitersystemen, u.a. in der Automobilindustrie

    >> CU-Masseband
    Einsatzbereiche:
    - Automobilindustrie
    - Roboteranlagen
    - Schaltschrankbau

  • PROFINET-LEITUNGEN
    >> HELUCONTROL® PROFINET 24V POWER PVC /+ FE PVC
    Einsatzbereiche:
    - in trockenen, feuchten und nassen Räumen
    - Spannungsversorgung von PROFINET-Komponenten an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen und im Anlagenbau

    >> HELUCHAIN® PROFINET 24V POWER PVC /+ FE PVC
    Einsatzbereiche:
    - in trockenen, feuchten und nassen Räumen
    - Spannungsversorgung von PROFINET-Komponenten an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen und im Anlagenbau

  • EMV-KABELVERSCHRAUBUNGEN
    >> HELUTOP® MS-EP
    Eigenschaften:
    - optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
    - keine Beschädigung des Schirmgeflechts bei der Montage bzw. Demontage durch mit-drehenden Federring im Kontaktsystem
    - durch Zudrehen der Verschraubung wird automatisch kontaktiert
    - hervorragende Schirmdämpfung und Stromableitung

    >> HELUTOP® MS-EP4
    Eigenschaften:
    - optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
    - keine Beschädigung des Schirmgeflechts bei der Montage bzw. Demontage durch mit-drehenden Federring im Kontaktsystem
    - durch Zudrehen der Verschraubung wird automatisch kontaktiert
    - hervorragende Schirmdämpfung und Stromableitung
    - schonender Kontakt der Federn auf das Abschirmgeflecht durch großflächiges Kontaktsystem
    - beste Vibrationsfestigkeit