NSGAFÖU 3 kV - jetzt auch in orange

Der Klassiker im Schaltschrankbau für die kurzschlussfeste Verdrahtung.

Kein Wickel- oder Schrumpfschlauch mehr notwendig!

Vorteile

  • Zeitersparnis
  • Reduzierung der Lagerartikel
  • geringerer Außendurchmesser erleichtert die Einführung in den Verdrahtungskamm
  • kein Faltenwurf
  • keine Gefahr, die Aderendhülse mit dem Heißluftfön zu stark zu erwärmen
  • bessere Optik

Aufbau

  • Leiter: Cu-Litze, verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.5 / IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation: EPR, Mischungstyp 3GI3 nach DIN VDE 0207-20
  • Außenmantel: Polychloropren, Mischungstyp 5GM3 nach DIN VDE 0207-21
  • Mantelfarbe: orange (auch in schwarz erhältlich)

Verwendung

Besonders geeignet für die kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung; in Schaltanlagen und Verteilern bis 1000 V.

HELUKABEL NSGAFÖU 3 kV - orange

Art.-Nr. Aderzahl x
Nenn-QS mm2
Außen-Ø
mm2
Cu-Zahl
kg/km
Gewicht
kg/km
17001252 1 x 1,5 7,0 14,4 62,0
710665 1 x 2,5 7,5 24,0 76,0
710666 1 x 4 9,0 38,0 95,0
710223 1 x 6 9,5 58,0 140,0
17000914 1x10 11,0 96 190,0
17000915 1x16 13,0 154 270,0
17000916 1x25 15,0 240 410,0
17000917 1x35 16,5 336 490,0
17000918 1x50 18,0 480 650,0
17000919 1x70 20,5 672 900,0
17000920 1x95 24,0 912 1200,0
17000921 1x120 26,0 1152 1450,0
17000922 1x150 28,0 1440 1800,0
17000923 1x185 31,0 1776 2200,0
17000924 1x240 34,5 2304 2650,0
17001253 1x300 38,0 2880 3250,0

weitere Farben und Querschnitte auf Anfrage