IX Industrial und Stecksysteme

Die HELUKABEL-Welt der Ethernet Verbindungstechnik auf einen Blick.



IX Codierung

A-Codierung: Cat 6A Ethernet Kommunikation
B-Codierung: Signal-, Seriell- oder Busübertragung
C-Codierung: Cat 6A Ethernet Kommunikation

Gehäusebuchsen (platinenseitig)

Gehäusebuchsen in allen Codierungen und Abgangsrichtungen

Eine ix Buchse benötigt nur ca. 25% des Platzbedarfes einer klassischen RJ45 Buchse auf der Platine. Werden ix Buchsen nebeneinander hochkant auf der Platine genutzt, können 9 Buchsen platziert werden wo nur 5 RJ45 Platz finden. Durch diese Platzersparnis sind kleinere Platinen und Gehäuse möglich.

IX Industrial® 10 polig für Kategorie 6A Anwendungen


HELUKAT® RJ45 4-polig


HELUKAT® RJ45 8-polig


HELUKAT® M12D 4-polig

HELUKAT® M12D 4-polig


HELUKAT® M12X 8-polig


HELUKAT® M8 D