HELUKABEL® ISOBUS PUR

Lösungen für die Agrartechnik

Hybridleitung zur Datenübertragung zwischen Traktor und Anbaugerät

Fakten

  • robuste Verbindungsleitung zwischen Traktor und Anbaugerät
  • hybrider Aufbau
  • zuverlässige Datenübertragung durch optimale Aderisolation
  • Aufbau mit Sternvierer und Break-Away-Funktion nach ISO 11783-2
  • abrieb- und verschleißfester PUR-Mantel
  • beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse, Mikroben

Aufbau

  • Leiter: Cu-Litze, blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Verseilelemente:
    • 4x0,5 mm²: Aderisolation: PP; Aderfarben: rot, gelb, schwarz, grün (nach ISO 11783-2); Adern zum Sternvierer verseilt; Bewicklung mit Kunststoffvlies
    • 2x2,5 mm²: Aderisolation: PVC; Aderfarben: rot, schwarz
    • 2x6/10/16 mm²: PVC; Aderfarben: rot, schwarz
  • Verseilung: mit optimalen Schlaglängen, mit Füllelementen
  • Bewicklung: mit Faserband / Kunststoffvlies
  • Außenmantel: TPU
  • Mantelfarbe: schwarz (ähnlich RAL9005)

Verwendung

Robuste Hybridleitung für den Einsatz an landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Maschinen, bei denen das ISOBUS-System im Einsatz ist. Die Verwendung optimaler Materialien ermöglicht einen langlebigen Einsatz in der Agrartechnik. Kundenindividuelle Anpassungen der Konstruktion sind auf Anfrage möglich.

HELUKABEL® ISOBUS PUR

Art.-Nr. Aderzahl x
Nenn-QS mm2
Außen-Ø
mm2
Cu-Zahl
kg/km
Gewicht
kg/km
17001249 2x6 + 2x2,5 + 1x4x0,5 12,7 182,4 278
17001528 2x6 + 2x2,5 + 1x4x0,5 15,3 182,4 350
17001250 2x10 + 2x2,5 + 1x4x0,5 15,0 259,2 402
17001251 2x16 + 2x2,5 + 1x4x0,5 16,8 374,4 524