BUS-Leitungen CAN-Bus 0,34 mm² Schleppkette, UL

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

1x2x0,34 mm² (Litze)

Beschreibung

CAN-Bus 0,34 mm² Schleppkette, UL

Anwendung

HELUKABEL® CAN Bus Schleppkette für die geführte permanente Bewegung. Die 2-paarige Ausführung ist als Sternvierer ausgeführt, d.h. diagonale Adern bilden ein elektrisches Paar und erfüllen die Vorgaben des CAN Standards. Für Leitungslänge bis zu max. 40m bei voller Datenrate (CAN Vorgaben sind zu beachten).

Normen und Standards
  802182 802339
Geltende Normen: CAN ISO 11898-2 CAN ISO 11898-2
UL-Style: CMX 444 CMX 444
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

802182

1x2x0,34 mm² (Litze)

802339

4x1x0,34 mm² (Litze)