Presszange

Produktfoto
Bezeichnung

HELUTOOL HWW 10/120

Beschreibung
  • Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der HELU-S-RK Rohrkabelschuh- und HELU-S-SV Stoßverbinder - Serie
  • Verarbeitungsbereich: 10 bis 120 mm
  • Einstellung des Querschnitts durch Drehen der eingebauten Profilscheiben
  • Kein Austausch der Preßeinsätze erforderlich
  • Besonderheit: großer Verarbeitungsbereich sowie hohe Pressqualität durch die WM-Pressung
  • Rundverpressung in WM-Form und Kontrollprägung
  • Länge: 660 mm
  • Gewicht: 4,1 kg
Downloads
Katalogseite

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

min. - max.

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

907613

HWW 10/120

10,0 - 120,0

1

164,00

153,80

143,50